Łożysko baryłkowe

22309EAKW33ZZC3 - SNR

22309EAKW33ZZC3

Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości.  Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach, takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna45 mm
D - Średnica zewnętrzna100 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego36 mm
d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej58 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej85,8 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,5 mm
Liczba otworów smarowania3
b - szerokość rowkowa6,43 mm
k - Średnica otworu3 mm
Nr katalogowy powiązanej tuleiH2309
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga1,34 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna206 kN
C0 - Nośność statyczna187 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu22,8 kN
e - Współczynnik0.36
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego1.86
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego1.9
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego2.83
N ref - Referencyjna prędkość termiczna5300 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna6700 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy200 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)5,649 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)8,351 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)4,852 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)2,426 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,403 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da max - Maksymalna średnica ramienia IR0 mm
da min - Minimalna średnica ramienia IR54 mm
db - Minimalna średnica tulei50 mm
Ce - Min długość tulei5 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR91 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image