Łożysko baryłkowe

22309EAW33C3 - NTN

22309EAW33C3

Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości.  Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach, takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.

Documentation

  • Plik 3D

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna45 mm
D - Średnica zewnętrzna100 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego36 mm
d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej58 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej85,8 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,5 mm
Liczba otworów smarowania3
b - szerokość rowkowa6,43 mm
k - Średnica otworu3 mm
Klasa luzu promieniowegoC3
Waga1,352 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna206 kN
C0 - Nośność statyczna187 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu22,8 kN
e - Współczynnik0.36
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego1.86
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego1.9
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego2.83
N ref - Referencyjna prędkość termiczna5300 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna6700 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy200 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR54 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR91 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image