Łożysko baryłkowe

22310EAKW33C3 - NTN

22310EAKW33C3

Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości.  Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach, takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.

Documentation

  • Plik 3D

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna50 mm
D - Średnica zewnętrzna110 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego40 mm
d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej63,8 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej93,2 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia2 mm
Liczba otworów smarowania3
b - szerokość rowkowa7 mm
k - Średnica otworu3,5 mm
Nr katalogowy powiązanej tuleiH2310
Klasa luzu promieniowegoC3
Waga1,8 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna250 kN
C0 - Nośność statyczna232 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu28,3 kN
e - Współczynnik0.36
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego1.83
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego1.87
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego2.79
N ref - Referencyjna prędkość termiczna4900 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna6100 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy200 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR61 mm
db - Minimalna średnica tulei56 mm
Ce - Min długość tulei5 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR99 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image