Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości . Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach , takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.
Documentation Dane techniczne Plik 3D Szczegółowa karta techniczna Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 55 mm D - Średnica zewnętrzna 120 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 43 mm d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 68,7 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 102,9 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 2 mm Liczba otworów smarowania 3 b - szerokość rowkowa 7,83 mm k - Średnica otworu 3,5 mm Nr katalogowy powiązanej tulei H2311 Klasa luzu promieniowego CN Waga 2,27 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 296 kN C0 - Nośność statyczna 274 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 33,4 kN e - Współczynnik 0.36 Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego 1.83 Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego 1.87 Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego 2.79 N ref - Referencyjna prędkość termiczna 4600 tr/min N lim - mechaniczna prędkość graniczna 5600 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 200 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 66 mm db - Minimalna średnica tulei 61 mm Ce - Min długość tulei 6 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 109 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 2 mm
Industry Calcul Factors