Łożysko baryłkowe

22312EAW33 - NTN

22312EAW33

Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości.  Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach, takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.

Documentation

  • Plik 3D

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna60 mm
D - Średnica zewnętrzna130 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego46 mm
d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej75,3 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej111,9 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia2,1 mm
Liczba otworów smarowania3
b - szerokość rowkowa9 mm
k - Średnica otworu4 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga2,804 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna340 kN
C0 - Nośność statyczna319 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu38,9 kN
e - Współczynnik0.35
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego1.91
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego1.95
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego2.9
N ref - Referencyjna prędkość termiczna4300 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna5100 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy200 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR72 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR118 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image