Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości . Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach , takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.
Documentation Dane techniczne Plik 3D Szczegółowa karta techniczna Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 60 mm D - Średnica zewnętrzna 130 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 46 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 111,9 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 2,1 mm Liczba otworów smarowania 3 b - szerokość rowkowa 9 mm k - Średnica otworu 4 mm Nr katalogowy powiązanej tulei H2312 Klasa luzu promieniowego CN Waga 2,868 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 340 kN C0 - Nośność statyczna 319 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 38,9 kN e - Współczynnik 0.35 Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego 1.91 Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego 1.95 Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego 2.9 N ref - Referencyjna prędkość termiczna 4300 tr/min N lim - mechaniczna prędkość graniczna 5100 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 200 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 72 mm db - Minimalna średnica tulei 66 mm Ce - Min długość tulei 6 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 118 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 2 mm
Industry Calcul Factors