Łożysko baryłkowe

22314EMKW33C3 - NTN

22314EMKW33C3

Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości.  Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach, takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.

Documentation

  • Plik 3D

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna70 mm
D - Średnica zewnętrzna150 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego51 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej128,7 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia2,1 mm
Liczba otworów smarowania3
b - szerokość rowkowa10 mm
k - Średnica otworu5 mm
Nr katalogowy powiązanej tuleiH2314
Klasa luzu promieniowegoC3
Waga4,2 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna420 kN
C0 - Nośność statyczna396 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu46,7 kN
e - Współczynnik0.34
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego1.96
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego2
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego2.98
N ref - Referencyjna prędkość termiczna3800 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna4500 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy200 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR82 mm
db - Minimalna średnica tulei76 mm
Ce - Min długość tulei6 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR138 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image