Łożysko baryłkowe

22314EMKW33C4 - SNR

22314EMKW33C4

Łożysko baryłkowe dwurzędowe, jednoczęściowy masywny koszyk obrabiany, rowek i otwory do smarowania na pierścieniu zewnętrznym, otwór stożkowy 1:12

Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości.  Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach, takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna70 mm
D - Średnica zewnętrzna150 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego51 mm
d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej0 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej128,7 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia2,1 mm
Liczba otworów smarowania3
b - szerokość rowkowa10 mm
k - Średnica otworu5 mm
Nr katalogowy powiązanej tuleiH2314
Klasa luzu promieniowegoC4
Waga4,2 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna420 kN
C0 - Nośność statyczna396 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu46,7 kN
e - Współczynnik0.34
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego1.96
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego2
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego2.98
N ref - Referencyjna prędkość termiczna3800 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna4500 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy200 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)5,611 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)8,389 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)4,723 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)2,362 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,401 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da max - Maksymalna średnica ramienia IR0 mm
da min - Minimalna średnica ramienia IR82 mm
db - Minimalna średnica tulei76 mm
Ce - Min długość tulei6 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR138 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image