Łożysko baryłkowe

22315EAW33C4 - NTN

22315EAW33C4

Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości.  Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach, takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.

Documentation

  • Plik 3D

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna75 mm
D - Średnica zewnętrzna160 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego55 mm
d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej91,9 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej138,3 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia2,1 mm
Liczba otworów smarowania3
b - szerokość rowkowa10,49 mm
k - Średnica otworu5 mm
Klasa luzu promieniowegoC4
Waga5,083 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna491 kN
C0 - Nośność statyczna467 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu53,9 kN
e - Współczynnik0.34
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego1.96
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego2
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego2.98
N ref - Referencyjna prędkość termiczna3600 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna4200 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy200 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR87 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR148 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image