Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko baryłkowe dwurzędowe, koszyk poliamidowy, rowek i otwory do smarowania na pierścieniu zewnętrznym, otwór stożkowy 1:12
Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości . Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach , takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR d - Średnica wewnętrzna 75 mm D - Średnica zewnętrzna 160 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 55 mm d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 91,9 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 138,3 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 2,1 mm Liczba otworów smarowania 3 b - szerokość rowkowa 10,49 mm k - Średnica otworu 5 mm Nr katalogowy powiązanej tulei H2315 Klasa luzu promieniowego CN Waga 4,917 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 491 kN C0 - Nośność statyczna 467 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 53,9 kN e - Współczynnik 0.34 Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego 1.96 Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego 2 Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego 2.98 N ref - Referencyjna prędkość termiczna 3600 tr/min N lim - mechaniczna prędkość graniczna 4200 tr/min Tmin - Min czas pracy -20 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) 5,592 Hz BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) 8,408 Hz BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) 4,654 Hz BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) 2,327 Hz FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) 0,399 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da max - Maksymalna średnica ramienia IR 0 mm da min - Minimalna średnica ramienia IR 87 mm db - Minimalna średnica tulei 82 mm Ce - Min długość tulei 6 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 148 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 2 mm
Industry Calcul Factors