Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Łożysko baryłkowe
22316EMKC3 - SNR
Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości. Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach, takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.
Documentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU
Marka
SNR
d - Średnica wewnętrzna
80 mm
D - Średnica zewnętrzna
170 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego
58 mm
d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej
0 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej
147,4 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia
2,1 mm
Liczba otworów smarowania
0
b - szerokość rowkowa
0 mm
k - Średnica otworu
0 mm
Nr katalogowy powiązanej tulei
H2316
Klasa luzu promieniowego
C3
Waga
6,15 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna
541 kN
C0 - Nośność statyczna
522 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu
59,1 kN
e - Współczynnik
0.34
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego
1.96
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego
2
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego
2.98
N ref - Referencyjna prędkość termiczna
3400 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna
3900 tr/min
Tmin - Min czas pracy
-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy
200 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)
5,617 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)
8,383 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)
4,745 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)