Łożysko baryłkowe

22317EAKW33 - NTN

22317EAKW33

Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości.  Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach, takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.

Documentation

  • Plik 3D

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna85 mm
D - Średnica zewnętrzna180 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego60 mm
d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej107,9 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej156,7 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia3 mm
Liczba otworów smarowania3
b - szerokość rowkowa10,98 mm
k - Średnica otworu5 mm
Nr katalogowy powiązanej tuleiH2317
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga6,961 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna599 kN
C0 - Nośność statyczna604 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu67 kN
e - Współczynnik0.32
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego2.04
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego2.09
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego3.11
N ref - Referencyjna prędkość termiczna3200 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna3600 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy200 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR99 mm
db - Minimalna średnica tulei94 mm
Ce - Min długość tulei7 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR166 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image