Łożysko baryłkowe

22318EKF801 - SNR

22318EKF801

Łożysko baryłkowe dwurzędowe, do aplikacji wibracyjnych, jednoczęściowy masywny koszyk obrabiany, rowek i otwory do smarowania na pierścieniu zewnętrznym, otwór stożkowy 1:12, luz specjalny klasy C3

Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości.  Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach, takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna90 mm
D - Średnica zewnętrzna190 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego64 mm
d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej0 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej165,1 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia3 mm
Liczba otworów smarowania3
b - szerokość rowkowa12 mm
k - Średnica otworu5 mm
Nr katalogowy powiązanej tuleiH2318
Klasa luzu promieniowegoC3 Special
Waga8,38 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna668 kN
C0 - Nośność statyczna652 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu71,4 kN
e - Współczynnik0.33
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego2.01
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego2.06
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego3.07
N ref - Referencyjna prędkość termiczna3000 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna3500 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy200 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)5,599 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)8,401 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)4,685 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)2,343 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,4 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da max - Maksymalna średnica ramienia IR0 mm
da min - Minimalna średnica ramienia IR104 mm
db - Minimalna średnica tulei100 mm
Ce - Min długość tulei7 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR176 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image