Łożysko baryłkowe

22319EAKW33C4 - SNR

22319EAKW33C4

Łożysko baryłkowe dwurzędowe, koszyk blaszany, rowek i otwory do smarowania na pierścieniu zewnętrznym, otwór stożkowy 1:12

Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości.  Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach, takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna95 mm
D - Średnica zewnętrzna200 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego67 mm
d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej120 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej174 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia3 mm
Liczba otworów smarowania3
b - szerokość rowkowa12,15 mm
k - Średnica otworu6 mm
Nr katalogowy powiązanej tuleiH2319
Klasa luzu promieniowegoC4
Waga9,61 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna732 kN
C0 - Nośność statyczna750 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu80,6 kN
e - Współczynnik0.32
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego2.04
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego2.09
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego3.11
N ref - Referencyjna prędkość termiczna2800 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna3300 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy200 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)6,111 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)8,889 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)5,096 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)2,548 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,407 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da max - Maksymalna średnica ramienia IR0 mm
da min - Minimalna średnica ramienia IR109 mm
db - Minimalna średnica tulei105 mm
Ce - Min długość tulei7 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR186 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image