Łożysko baryłkowe

22319EMW33C3 - NTN

22319EMW33C3

Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości.  Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach, takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.

Documentation

  • Plik 3D

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna95 mm
D - Średnica zewnętrzna200 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego67 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej174 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia3 mm
Liczba otworów smarowania3
b - szerokość rowkowa12,15 mm
k - Średnica otworu6 mm
Klasa luzu promieniowegoC3
Waga10,06 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna732 kN
C0 - Nośność statyczna750 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu80,6 kN
e - Współczynnik0.32
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego2.04
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego2.09
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego3.11
N ref - Referencyjna prędkość termiczna2800 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna3300 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy200 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR109 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR186 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image