Łożysko baryłkowe

22320EAKW33C3 - NTN

22320EAKW33C3

Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości.  Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach, takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.

Documentation

  • Plik 3D

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna100 mm
D - Średnica zewnętrzna215 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego73 mm
d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej126,7 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej186,7 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia3 mm
Liczba otworów smarowania3
b - szerokość rowkowa13,26 mm
k - Średnica otworu6 mm
Nr katalogowy powiązanej tuleiH2320
Klasa luzu promieniowegoC3
Waga12,188 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna827 kN
C0 - Nośność statyczna844 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu88,9 kN
e - Współczynnik0.34
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego1.93
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego1.98
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego2.94
N ref - Referencyjna prędkość termiczna2600 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna3100 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy200 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR114 mm
db - Minimalna średnica tulei110 mm
Ce - Min długość tulei7 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR201 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image