Łożysko baryłkowe

22320EKF800 - SNR

22320EKF800

Łożysko baryłkowe dwurzędowe, do aplikacji wibracyjnych, jednoczęściowy masywny koszyk obrabiany, rowek i otwory do smarowania na pierścieniu zewnętrznym, otwór stożkowy 1:12, luz specjalny klasy C4

Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości.  Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach, takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna100 mm
D - Średnica zewnętrzna215 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego73 mm
d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej0 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej186,7 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia3 mm
Liczba otworów smarowania3
b - szerokość rowkowa13,26 mm
k - Średnica otworu6 mm
Nr katalogowy powiązanej tuleiH2320
Klasa luzu promieniowegoC4 Special
Waga12,55 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna827 kN
C0 - Nośność statyczna844 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu88,9 kN
e - Współczynnik0.34
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego1.93
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego1.98
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego2.94
N ref - Referencyjna prędkość termiczna2600 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna3100 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy200 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)6,08 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)8,92 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)4,964 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)2,482 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,405 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da max - Maksymalna średnica ramienia IR0 mm
da min - Minimalna średnica ramienia IR114 mm
db - Minimalna średnica tulei110 mm
Ce - Min długość tulei7 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR201 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image