Łożysko baryłkowe

22322EMKW33 - NTN

22322EMKW33

Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości.  Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach, takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.

Documentation

  • Plik 3D

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna110 mm
D - Średnica zewnętrzna240 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego80 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej208,1 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia3 mm
Liczba otworów smarowania3
b - szerokość rowkowa15,57 mm
k - Średnica otworu7 mm
Nr katalogowy powiązanej tuleiH2322
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga17,15 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna975 kN
C0 - Nośność statyczna972 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu99,4 kN
e - Współczynnik0.32
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego2.04
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego2.09
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego3.11
N ref - Referencyjna prędkość termiczna2300 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna2800 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy200 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR124 mm
db - Minimalna średnica tulei121 mm
Ce - Min długość tulei7 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR226 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image