Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości. Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach, takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | NTN |
| d - Średnica wewnętrzna | 140 mm |
| D - Średnica zewnętrzna | 300 mm |
| B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego | 102 mm |
| d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej | 181,7 mm |
| D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej | 260,3 mm |
| rs - Minimalny promień zaokrąglenia | 4 mm |
| Liczba otworów smarowania | 3 |
| b - szerokość rowkowa | 18,94 mm |
| k - Średnica otworu | 9 mm |
| Klasa luzu promieniowego | C3 |
| Waga | 34,13 kg |
| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
|---|---|
| C - Nośność dynamiczna | 1540 kN |
| C0 - Nośność statyczna | 1720 kN |
| Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu | 163 kN |
| e - Współczynnik | 0.33 |
| Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego | 1.98 |
| Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego | 2.03 |
| Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego | 3.02 |
| N ref - Referencyjna prędkość termiczna | 1600 tr/min |
| N lim - mechaniczna prędkość graniczna | 2200 tr/min |
| Tmin - Min czas pracy | -40 °C |
| Tmax - Maks temperatura pracy | 200 °C |
| WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI | |
|---|---|
| da min - Minimalna średnica ramienia IR | 157 mm |
| Da max - Maksymalna średnica ramienia OR | 283 mm |
| ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy | 3 mm |