Łożysko baryłkowe

22330EMKW33 - NTN

22330EMKW33

Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości.  Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach, takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.

Documentation

  • Plik 3D

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna150 mm
D - Średnica zewnętrzna320 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego108 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej278,3 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia4 mm
Liczba otworów smarowania3
b - szerokość rowkowa19,94 mm
k - Średnica otworu9 mm
Nr katalogowy powiązanej tuleiH2330
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga41,2 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna1740 kN
C0 - Nośność statyczna1890 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu177 kN
e - Współczynnik0.34
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego1.96
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego2
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego2.98
N ref - Referencyjna prędkość termiczna1500 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna2100 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy200 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR167 mm
db - Minimalna średnica tulei163 mm
Ce - Min długość tulei8 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR303 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image