Łożysko baryłkowe

22336EMKW33C3 - NTN

22336EMKW33C3

Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości.  Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach, takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.

Documentation

  • Plik 3D

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna180 mm
D - Średnica zewnętrzna380 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego126 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej328,2 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia4 mm
Liczba otworów smarowania3
b - szerokość rowkowa20,9 mm
k - Średnica otworu10 mm
Nr katalogowy powiązanej tuleiH2336
Klasa luzu promieniowegoC3
Waga68,7 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna2420 kN
C0 - Nośność statyczna2810 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu249 kN
e - Współczynnik0.32
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego2.04
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego2.09
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego3.11
N ref - Referencyjna prędkość termiczna1200 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna1700 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy200 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR197 mm
db - Minimalna średnica tulei195 mm
Ce - Min długość tulei8 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR363 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image