Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko baryłkowe dwurzędowe, jednoczęściowy masywny koszyk obrabiany, rowek i otwory do smarowania na pierścieniu zewnętrznym
Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości . Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach , takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR d - Średnica wewnętrzna 180 mm D - Średnica zewnętrzna 380 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 126 mm d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 0 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 328,2 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 4 mm Liczba otworów smarowania 3 ou 8 b - szerokość rowkowa 20,9 mm k - Średnica otworu 10 mm Klasa luzu promieniowego C2 Waga 70,2 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 2420 kN C0 - Nośność statyczna 2810 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 249 kN e - Współczynnik 0.32 Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego 2.04 Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego 2.09 Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego 3.11 N ref - Referencyjna prędkość termiczna 1200 tr/min N lim - mechaniczna prędkość graniczna 1700 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 200 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) 6,574 Hz BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) 9,426 Hz BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) 5,31 Hz BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) 2,655 Hz FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) 0,411 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da max - Maksymalna średnica ramienia IR 0 mm da min - Minimalna średnica ramienia IR 197 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 363 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 3 mm
Industry Calcul Factors