Łożysko baryłkowe

22344EMD1C2 - NTN

22344EMD1C2

Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości.  Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach, takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna220 mm
D - Średnica zewnętrzna460 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego145 mm
d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej0 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej388 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia5 mm
Liczba otworów smarowania8
b - szerokość rowkowa20 mm
k - Średnica otworu12 mm
Klasa luzu promieniowegoC2
Waga119 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna3010 kN
C0 - Nośność statyczna3560 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu163 kN
e - Współczynnik0.32
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego2.06
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego2.1
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego3.13
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem1090 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem850 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy200 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR242 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR438 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy4 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image