Łożysko baryłkowe

22348EMD1C3 - NTN

22348EMD1C3

Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości.  Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach, takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna240 mm
D - Średnica zewnętrzna500 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego155 mm
d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej0 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej421 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia5 mm
Liczba otworów smarowania8
b - szerokość rowkowa20 mm
k - Średnica otworu12 mm
Klasa luzu promieniowegoC3
Waga149 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna3500 kN
C0 - Nośność statyczna4170 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu193 kN
e - Współczynnik0.32
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego2.07
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego2.12
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego3.15
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem1000 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem780 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy200 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR260 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR480 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image