• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożysko baryłkowe

22348EMKW33C3 - SNR

22348EMKW33C3

Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości.  Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach, takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna240 mm
D - Średnica zewnętrzna500 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego155 mm
d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej0 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej435,4 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia5 mm
Liczba otworów smarowania8
b - szerokość rowkowa20,1 mm
k - Średnica otworu12 mm
Nr katalogowy powiązanej tuleiH2348H
Klasa luzu promieniowegoC3
Waga144,29 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna3800 kN
C0 - Nośność statyczna4310 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu353 kN
e - Współczynnik0.31
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego2.13
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego2.18
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego3.24
N ref - Referencyjna prędkość termiczna800 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna1300 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy200 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)6,052 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)8,948 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)4,883 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)2,442 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,403 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da max - Maksymalna średnica ramienia IR0 mm
da min - Minimalna średnica ramienia IR260 mm
db - Minimalna średnica tulei257 mm
Ce - Min długość tulei11 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR480 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy4 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image