Łożysko baryłkowe

22352EMD1C3 - NTN

22352EMD1C3

Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości.  Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach, takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna260 mm
D - Średnica zewnętrzna540 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego165 mm
d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej0 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej456 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia6 mm
Liczba otworów smarowania8
b - szerokość rowkowa27 mm
k - Średnica otworu16 mm
Klasa luzu promieniowegoC3
Waga186 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna4020 kN
C0 - Nośność statyczna4830 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu221 kN
e - Współczynnik0.31
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego2.12
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego2.16
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego3.22
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem920 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem720 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy200 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR286 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR514 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image