Łożysko baryłkowe

23022EAKW33C3 - NTN

23022EAKW33C3

Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości.  Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach, takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.

Documentation

  • Plik 3D

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna110 mm
D - Średnica zewnętrzna170 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego45 mm
d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej123,8 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej154,6 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia2 mm
Liczba otworów smarowania3
b - szerokość rowkowa7,45 mm
k - Średnica otworu3,5 mm
Nr katalogowy powiązanej tuleiH322
Klasa luzu promieniowegoC3
Waga3,45 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna417 kN
C0 - Nośność statyczna517 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu56,7 kN
e - Współczynnik0.23
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego2.89
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego2.95
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego4.4
N ref - Referencyjna prędkość termiczna3500 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna4200 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy200 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR118,8 mm
db - Minimalna średnica tulei118 mm
Ce - Min długość tulei14 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR161,2 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image