Łożysko baryłkowe

23024EAKW33C3 - NTN

23024EAKW33C3

Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości.  Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach, takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.

Documentation

  • Plik 3D

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna120 mm
D - Średnica zewnętrzna180 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego46 mm
d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej134 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej164,9 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia2 mm
Liczba otworów smarowania3
b - szerokość rowkowa7,83 mm
k - Średnica otworu3,5 mm
Nr katalogowy powiązanej tuleiH3024
Klasa luzu promieniowegoC3
Waga3,87 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna446 kN
C0 - Nośność statyczna577 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu62 kN
e - Współczynnik0.22
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego3.07
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego3.14
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego4.67
N ref - Referencyjna prędkość termiczna3300 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna3900 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy200 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR128,8 mm
db - Minimalna średnica tulei127 mm
Ce - Min długość tulei7 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR171,2 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image