Łożysko baryłkowe

23026EAW33C3 - NTN

23026EAW33C3

Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości.  Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach, takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.

Documentation

  • Plik 3D

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna130 mm
D - Średnica zewnętrzna200 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego52 mm
d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej146 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej182,6 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia2 mm
Liczba otworów smarowania3
b - szerokość rowkowa8,91 mm
k - Średnica otworu4 mm
Klasa luzu promieniowegoC3
Waga5,81 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna565 kN
C0 - Nośność statyczna721 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu75,3 kN
e - Współczynnik0.22
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego2.94
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego3.01
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego4.48
N ref - Referencyjna prędkość termiczna3000 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna3600 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy200 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR138,8 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR191,2 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image