Łożysko baryłkowe

23030EMW33C4 - SNR

23030EMW33C4

Łożysko baryłkowe dwurzędowe, jednoczęściowy masywny koszyk obrabiany, rowek i otwory do smarowania na pierścieniu zewnętrznym

Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości.  Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach, takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna150 mm
D - Średnica zewnętrzna225 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego56 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej206,6 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia2,1 mm
Liczba otworów smarowania3 ou 4
b - szerokość rowkowa9,96 mm
k - Średnica otworu4,5 mm
Klasa luzu promieniowegoC4
Waga7,62 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna660 kN
C0 - Nośność statyczna893 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu89,7 kN
e - Współczynnik0.21
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego3.13
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego3.2
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego4.77
N ref - Referencyjna prędkość termiczna2600 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna3100 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy200 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)11,63 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)14,37 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)9,295 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)4,648 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,447 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da max - Maksymalna średnica ramienia IR0 mm
da min - Minimalna średnica ramienia IR160,2 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR214,8 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image