Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości . Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach , takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.
Documentation Dane techniczne Plik 3D Szczegółowa karta techniczna Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 160 mm D - Średnica zewnętrzna 240 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 60 mm d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 178,5 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 220,2 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 2,1 mm Liczba otworów smarowania 3 b - szerokość rowkowa 10,52 mm k - Średnica otworu 5 mm Klasa luzu promieniowego C4 Waga 9,3 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 748 kN C0 - Nośność statyczna 1000 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 98,6 kN e - Współczynnik 0.21 Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego 3.13 Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego 3.2 Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego 4.77 N ref - Referencyjna prędkość termiczna 2400 tr/min N lim - mechaniczna prędkość graniczna 2900 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 200 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 170,2 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 229,8 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 2 mm
Industry Calcul Factors