Łożysko baryłkowe

23036EMKW33C3 - NTN

23036EMKW33C3

Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości.  Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach, takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.

Documentation

  • Plik 3D

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna180 mm
D - Średnica zewnętrzna280 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego74 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej255 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia2,1 mm
Liczba otworów smarowania3
b - szerokość rowkowa13,24 mm
k - Średnica otworu6 mm
Nr katalogowy powiązanej tuleiH3036
Klasa luzu promieniowegoC3
Waga16,562 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna1080 kN
C0 - Nośność statyczna1450 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu137 kN
e - Współczynnik0.23
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego2.89
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego2.95
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego4.4
N ref - Referencyjna prędkość termiczna2000 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna2500 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy200 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR190,2 mm
db - Minimalna średnica tulei189 mm
Ce - Min długość tulei8 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR269,8 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image