Łożysko baryłkowe

23038EAKW33C4 - SNR

23038EAKW33C4

Łożysko baryłkowe dwurzędowe, koszyk blaszany, rowek i otwory do smarowania na pierścieniu zewnętrznym, otwór stożkowy 1:12

Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości.  Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach, takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna190 mm
D - Średnica zewnętrzna290 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego75 mm
d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej213,4 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej265,1 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia2,1 mm
Liczba otworów smarowania3 ou 4
b - szerokość rowkowa13,24 mm
k - Średnica otworu6 mm
Nr katalogowy powiązanej tuleiH3038
Klasa luzu promieniowegoC4
Waga17,2 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna1140 kN
C0 - Nośność statyczna1570 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu147 kN
e - Współczynnik0.22
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego2.94
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego3.01
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego4.48
N ref - Referencyjna prędkość termiczna1900 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna2400 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy200 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)11,105 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)13,895 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)8,751 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)4,376 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,444 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da max - Maksymalna średnica ramienia IR0 mm
da min - Minimalna średnica ramienia IR200,2 mm
db - Minimalna średnica tulei199 mm
Ce - Min długość tulei9 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR279,8 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image