Łożyska samonastawne

2303EEG14 - SNR

2303EEG14

Łożysko kulkowe wahliwe, z koszykiem poliamidowym, uszczelki stykowe z obu stron

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna17 mm
D - Średnica zewnętrzna47 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego19 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej23,9 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej37,3 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Klasa dokładnościP0
Waga0,16 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna12,5 kN
C0 - Nośność statyczna3,2 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu0,15 kN
e - Współczynnik0.32
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego2.03
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego1.94
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego3
N lim - mechaniczna prędkość graniczna10000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)4,278 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)6,722 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)4,182 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)2,091 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,389 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR22 mm
da max - Maksymalna średnica ramienia IR23,85 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR42 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1 mm
undefined