Łożysko baryłkowe

23040EAKW33C4 - SNR

23040EAKW33C4

Łożysko baryłkowe dwurzędowe, koszyk blaszany, rowek i otwory do smarowania na pierścieniu zewnętrznym, otwór stożkowy 1:12

Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości.  Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach, takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna200 mm
D - Średnica zewnętrzna310 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego82 mm
d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej225,3 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej282,3 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia2,1 mm
Liczba otworów smarowania3 ou 4
b - szerokość rowkowa14,28 mm
k - Średnica otworu7 mm
Nr katalogowy powiązanej tuleiH3040
Klasa luzu promieniowegoC4
Waga21,9 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna1310 kN
C0 - Nośność statyczna1790 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu164 kN
e - Współczynnik0.23
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego2.89
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego2.95
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego4.4
N ref - Referencyjna prędkość termiczna1800 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna2300 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy200 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)10,603 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)13,398 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)8,374 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)4,187 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,442 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da max - Maksymalna średnica ramienia IR0 mm
da min - Minimalna średnica ramienia IR210,2 mm
db - Minimalna średnica tulei210 mm
Ce - Min długość tulei9 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR299,8 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image