Łożysko baryłkowe

23044EMW33C4 - SNR

23044EMW33C4

Łożysko baryłkowe dwurzędowe, jednoczęściowy masywny koszyk obrabiany, rowek i otwory do smarowania na pierścieniu zewnętrznym

Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości.  Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach, takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna220 mm
D - Średnica zewnętrzna340 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego90 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej310 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia3 mm
Liczba otworów smarowania3 ou 8
b - szerokość rowkowa15,37 mm
k - Średnica otworu7 mm
Klasa luzu promieniowegoC4
Waga31,8 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna1530 kN
C0 - Nośność statyczna2110 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu188 kN
e - Współczynnik0.23
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego2.89
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego2.95
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego4.4
N ref - Referencyjna prędkość termiczna1600 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna2100 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy200 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)10,615 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)13,385 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)8,449 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)4,225 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,442 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da max - Maksymalna średnica ramienia IR0 mm
da min - Minimalna średnica ramienia IR232,4 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR327,6 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image