Łożysko kulkowe wahliwe, z koszykiem poliamidowym, uszczelki stykowe z obu stron
Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | SNR |
| d - Średnica wewnętrzna | 20 mm |
| D - Średnica zewnętrzna | 52 mm |
| B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego | 21 mm |
| d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej | 26,9 mm |
| D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej | 44,9 mm |
| rs - Minimalny promień zaokrąglenia | 1,1 mm |
| Klasa luzu promieniowego | CN |
| Klasa dokładności | P0 |
| Waga | 0,24 kg |

| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | | C - Nośność dynamiczna | 12,4 kN |
| C0 - Nośność statyczna | 3,35 kN |
| Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu | 0,15 kN |
| e - Współczynnik | 0.29 |
| Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego | 2.27 |
| Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego | 2.17 |
| Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego | 3.35 |
| N lim - mechaniczna prędkość graniczna | 8900 tr/min |
| Tmin - Min czas pracy | -20 °C |
| Tmax - Maks temperatura pracy | 120 °C |
| CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK | | BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) | 4,835 Hz |
| BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) | 7,165 Hz |
| BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) | 4,866 Hz |
| BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) | 2,433 Hz |
| FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) | 0,403 Hz |
| WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI | | da min - Minimalna średnica ramienia IR | 26,5 mm |
| Da max - Maksymalna średnica ramienia OR | 45,5 mm |
| ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy | 1 mm |