Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości . Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach , takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.
Documentation Dane techniczne Plik 3D Szczegółowa karta techniczna Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 280 mm D - Średnica zewnętrzna 420 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 106 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 385,2 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 4 mm Liczba otworów smarowania 8 b - szerokość rowkowa 18,32 mm k - Średnica otworu 8 mm Nr katalogowy powiązanej tulei H3056H Klasa luzu promieniowego C3 Waga 50,55 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 2170 kN C0 - Nośność statyczna 3150 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 263 kN e - Współczynnik 0.22 Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego 3 Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego 3.07 Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego 4.58 N ref - Referencyjna prędkość termiczna 1200 tr/min N lim - mechaniczna prędkość graniczna 1700 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 200 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 294,6 mm db - Minimalna średnica tulei 292 mm Ce - Min długość tulei 12 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 405,4 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 3 mm
Industry Calcul Factors