Łożyska samonastawne

2305EEG15 - SNR

2305EEG15

Łożysko kulkowe wahliwe, z koszykiem poliamidowym, uszczelki stykowe z obu stron

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna25 mm
D - Średnica zewnętrzna62 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego24 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej33,4 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej53,1 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,1 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Klasa dokładnościP0
Waga0,36 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna18 kN
C0 - Nośność statyczna5 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu0,23 kN
e - Współczynnik0.28
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego2.4
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego2.29
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego3.54
N lim - mechaniczna prędkość graniczna7300 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)4,817 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)7,183 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)4,796 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)2,398 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,401 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR31,5 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR55,5 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1 mm
undefined