Łożyska samonastawne

2305SK - NTN

2305SK

Łożysko kulkowe wahliwe, z koszykiem masywnym, otwarte

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna25 mm
D - Średnica zewnętrzna62 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego24 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,1 mm
Nr katalogowy powiązanej tuleiH2305X
Klasa luzu promieniowegoCN
Klasa dokładnościP0
Waga0,332 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna24,9 kN
C0 - Nośność statyczna6,6 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu0,29 kN
e - Współczynnik0.47
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego1.4
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego1.4
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego2.1
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem12000 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem9500 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR31,5 mm
da max - Maksymalna średnica ramienia IR34 mm
db - Minimalna średnica tulei29 mm
Ce - Min długość tulei5 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR55,5 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1 mm
undefined