Łożysko kulkowe wahliwe, z kulkami wystającymi poza obrys łożyska, z koszykiem stalowym, otwarte
Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | NTN |
| d - Średnica wewnętrzna | 25 mm |
| D - Średnica zewnętrzna | 62 mm |
| B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego | 24 mm |
| rs - Minimalny promień zaokrąglenia | 1,1 mm |
| Klasa luzu promieniowego | CN |
| Klasa dokładności | P0 |
| Waga | 0,319 kg |

| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | | C - Nośność dynamiczna | 24,9 kN |
| C0 - Nośność statyczna | 6,6 kN |
| e - Współczynnik | 0.47 |
| Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego | 1.4 |
| Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego | 1.4 |
| Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego | 2.1 |
| N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem | 12000 tr/min |
| N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem | 9500 tr/min |
| Tmin - Min czas pracy | -40 °C |
| Tmax - Maks temperatura pracy | 120 °C |
| WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI | | da min - Minimalna średnica ramienia IR | 31,5 mm |
| Da max - Maksymalna średnica ramienia OR | 55,5 mm |
| ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy | 1 mm |