• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożysko baryłkowe

23060EMD1 - NTN

23060EMD1

Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości.  Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach, takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna300 mm
D - Średnica zewnętrzna460 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego118 mm
d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej0 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej413 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia4 mm
Liczba otworów smarowania8
b - szerokość rowkowa16 mm
k - Średnica otworu10 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga72,9 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna2400 kN
C0 - Nośność statyczna3610 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu176 kN
e - Współczynnik0.24
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego2.75
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego2.81
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego4.19
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem1130 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem890 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy200 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR315 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR445 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy4 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image