Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości. Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach, takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.
Zaloguj
Dodaj do koszyka
Documentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU
Marka
NTN
d - Średnica wewnętrzna
300 mm
D - Średnica zewnętrzna
460 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego
118 mm
d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej
0 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej
413 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia
4 mm
Liczba otworów smarowania
8
b - szerokość rowkowa
16 mm
k - Średnica otworu
10 mm
Klasa luzu promieniowego
C3
Waga
72,9 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna
2400 kN
C0 - Nośność statyczna
3610 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu
176 kN
e - Współczynnik
0.24
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego
2.75
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego
2.81
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego
4.19
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem
1130 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem
890 tr/min
Tmin - Min czas pracy
-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy
200 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR
315 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR
445 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy