Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości . Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach , takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 300 mm D - Średnica zewnętrzna 460 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 118 mm d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 0 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 413 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 4 mm Liczba otworów smarowania 8 b - szerokość rowkowa 16 mm k - Średnica otworu 10 mm Nr katalogowy powiązanej tulei H3060H Klasa luzu promieniowego CN Waga 70,9 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 2400 kN C0 - Nośność statyczna 3610 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 176 kN e - Współczynnik 0.24 Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego 2.75 Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego 2.81 Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego 4.19 N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 1130 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 890 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 200 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 315 mm db - Minimalna średnica tulei 313 mm Ce - Min długość tulei 12 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 445 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 4 mm
Industry Calcul Factors