Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości. Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach, takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.
Zaloguj
Dodaj do koszyka
Documentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU
Marka
NTN
d - Średnica wewnętrzna
320 mm
D - Średnica zewnętrzna
480 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego
121 mm
d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej
0 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej
433 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia
4 mm
Liczba otworów smarowania
8
b - szerokość rowkowa
20 mm
k - Średnica otworu
12 mm
Nr katalogowy powiązanej tulei
H3064H
Klasa luzu promieniowego
C3
Waga
76,6 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna
2540 kN
C0 - Nośność statyczna
4020 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu
191 kN
e - Współczynnik
0.23
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego
2.86
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego
2.92
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego
4.35
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem
1070 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem
850 tr/min
Tmin - Min czas pracy
-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy
200 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR
335 mm
db - Minimalna średnica tulei
334 mm
Ce - Min długość tulei
13 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR
465 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy