Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości. Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach, takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.
Zaloguj
Dodaj do koszyka
Documentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU
Marka
NTN
d - Średnica wewnętrzna
340 mm
D - Średnica zewnętrzna
520 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego
133 mm
d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej
0 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej
466 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia
5 mm
Liczba otworów smarowania
8
b - szerokość rowkowa
20 mm
k - Średnica otworu
12 mm
Klasa luzu promieniowego
C3
Waga
98,5 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna
2990 kN
C0 - Nośność statyczna
4690 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu
219 kN
e - Współczynnik
0.24
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego
2.8
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego
2.87
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego
4.27
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem
1000 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem
790 tr/min
Tmin - Min czas pracy
-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy
200 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR
358 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR
502 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy