• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożysko baryłkowe

23068EMKD1 - NTN

23068EMKD1

Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości.  Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach, takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna340 mm
D - Średnica zewnętrzna520 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego133 mm
d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej0 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej466 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia5 mm
Liczba otworów smarowania8
b - szerokość rowkowa20 mm
k - Średnica otworu12 mm
Nr katalogowy powiązanej tuleiH3068H
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga95,5 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna2990 kN
C0 - Nośność statyczna4690 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu219 kN
e - Współczynnik0.24
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego2.8
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego2.87
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego4.27
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem1000 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem790 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy200 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR358 mm
db - Minimalna średnica tulei355 mm
Ce - Min długość tulei14 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR502 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image