Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości . Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach , takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 340 mm D - Średnica zewnętrzna 520 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 133 mm d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 0 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 466 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 5 mm Liczba otworów smarowania 8 b - szerokość rowkowa 20 mm k - Średnica otworu 12 mm Nr katalogowy powiązanej tulei H3068H Klasa luzu promieniowego C4 Waga 95,5 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 2999 kN C0 - Nośność statyczna 4690 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 219 kN e - Współczynnik 0.24 Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego 2.8 Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego 2.87 Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego 4.27 N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 1000 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 790 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 200 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 358 mm db - Minimalna średnica tulei 355 mm Ce - Min długość tulei 14 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 502 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 5 mm
Industry Calcul Factors