Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko kulkowe wahliwe, z koszykiem stalowym, otwór stożkowy, otwarte
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR d - Średnica wewnętrzna 30 mm D - Średnica zewnętrzna 72 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 27 mm d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 41,9 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 58,4 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 1,1 mm Nr katalogowy powiązanej tulei H2306 Klasa luzu promieniowego C3 Klasa dokładności P0 Waga 0,49 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 30,4 kN C0 - Nośność statyczna 8,8 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 0,4 kN e - Współczynnik 0.44 Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego 1.5 Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego 1.43 Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego 2.22 N ref - Referencyjna prędkość termiczna 10000 tr/min N lim - mechaniczna prędkość graniczna 13000 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) 4,25 Hz BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) 6,75 Hz BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) 4,006 Hz BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) 2,003 Hz FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) 0,386 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 36,5 mm da max - Maksymalna średnica ramienia IR 40 mm db - Minimalna średnica tulei 35 mm Ce - Min długość tulei 5 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 65,5 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 1 mm