• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożysko baryłkowe

23072EMKD1 - NTN

23072EMKD1

Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości.  Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach, takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna360 mm
D - Średnica zewnętrzna540 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego134 mm
d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej0 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej488 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia5 mm
Liczba otworów smarowania8
b - szerokość rowkowa20 mm
k - Średnica otworu12 mm
Nr katalogowy powiązanej tuleiH3072
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga108 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna3070 kN
C0 - Nośność statyczna4910 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu232 kN
e - Współczynnik0.23
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego2.92
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego2.98
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego4.44
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem950 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem750 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy200 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR378 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR522 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image